Contact

Hoofdmenu

Languages

Nederland

Record Plus - introductie

De Record Plus* selectieve en stroombegrenzende vermogenschakelaars zijn ontworpen in vier bouwgroottes met een stroombereik van 3A tot 1600A. Ze zijn zowel op esthetisch als technisch gebied ver ontwikkelde apparaten, waarvan de bouwgrootte aangepast is aan de individuele eisen die elke toepassing stelt. De vermogenschakelaars zijn verkrijgbaar in 1, 2-, 3- en 4-polige uitvoering en in verschillende versies als vaste, inplugbare en uitrijdbare toestellen. Ze beschikken eveneens over een volledige reeks aan hulpfuncties en toebehoren.

 

Selectief en stroombegrenzende vermogenschakelaars voor een totaaloplossing

  • Hoogste prestaties in compacte behuizing
  • Beveiliging met flexibele en uitwisselbare lossers
  • Gemeenschappelijke hulpfuncties veilig en makkelijk te monteren
  • Eenvoudige installatie en gemakkelijke bediening
  • Uitgebreide reeks elektrische en mechanische bediening
  • Veelzijdige aansluitmogelijkheden

 

Overzicht stroombereik vermogenschakelaars

  • FD160: tot 160A
  • FE160: tot 160A
  • FE250: tot 250A
  • FG400: tot 400A
  • FG630: tot 630A
  • FK800: tot 800A
  • FK1250: tot 1250A
  • FK1600: tot 1600A

 

Normen

De reeks vermogenschakelaars Record Plus*  werd ontwikkeld volgens de normvoorschriften "EN60947 laagspanningsschakelapparatuur":

EN 60947-1: Algemene voorschriften

EN 60947-2: Vermogenschakelaars

EN 60947-3: Schakelaars, scheiders, lastscheidingsschakelaars, patroonscheiders en -lastscheidingsschakelaars

EN 60947-4-1: Contactoren en motorstarters; Sectie 1: Elektromechanische contactoren en motorstarters

EN 60947-5-1: Stuurstroomtoestellen; Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomtoestellen

Dit werd door volgende labs bevestigd:

LOVAG - KEMA - Germanischer Lloyd - Lloyd's Register (testcertificaten zijn op aanvraag te bekomen). Door te voldoen aan de internationale norm-voorschriften, beantwoorden ze ook aan volgende Europese voorschriften: BS, VDE, UTE, KEMA, CEI

Voor Record Plus*, zijn productcertificaties beschikbaar van de volgende instanties:

Germanischer Lloyds, Lloyds register of Shipping, RINA, CCC (China), UL® 489 en UL® 486a en b (voor US-types).

Gelieve u voor de beschikbaarheid van de certificaten met ons in verbinding te stellen.

 

 

Gerelateerde Diensten