VP IP54 - Voorgemonteerde systeemkasten
Totale isolatie behoort tot de mogelijkheden van deze klassieke alleskunner, VP IP54.
Functies tot 1250A (voor standkasten) kunnen moeiteloos ingebouwd worden in de polyester behuizing die geschikt is om railstellen in de rug te ontvangen.
AFMETINGEN (MM) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Externe hoogte | Nuttige hoogte |
150mm
rijen
|
Diepte met deur | Externe breedte | ||
24 modules | 36 modules | 48 modules | ||||
(500mm) | (750mm) | (1000mm) | ||||
Wandkast | ||||||
975 | 900 | 6 | 300 | 590 | 840 | - |
1275 | 1200 | 8 | 300 | 590 | 840 | 1090 |
Standkast | ||||||
1550 | 1350 | 9 | 300 | 590 | 840 | 1090 |
1550 | 1350 | 9 | 400 | 590 | 840 | 1090 |
2000 | 1800 | 12 | 300 | 590 | 840 | 1090 |
2000 | 1800 | 12 | 400 | 590 | 840 | 1090 |
Technische eigenschappen
Wandkasten met een externe hoogte van 975 en 1275mm, breedte van 590 tem 1090mm (24 tot 48 modules). De Diepte (met deur) is steeds 300mm; Verschillende types standkasten met een externe hoogte van 1550 en 2000mm, breedte van 590 of 1090mm (24 tot 48 modules). De Diepte (met deur) is 300 of 400mm. (zie ook tabel)
Materiaal en kleur
Omhulsel
Zelfdovend, glasvezelversterkt en halogeenvrij polyester in RAL 7035
Deuren
Standkast: plaatstaal 1,5mm dikte, beschermd met epoxy poederlak in RAL7035
Wandkast: plaatstaal 1mm dikte, beschermd met epoxy poederlak in RAL7035
Standsokkel, Plaatstaal 1,5mm dikte in RAL7022, sokkelzijwanden afneembaar
Montageraam, Sendzimir verzinkt plaatstaal
Beschermingsgraad en scheidingsvorm
- Beschermingsklasse II (indien gebruik gemaakt wordt van isolerende functie afdekplaten)
- Vervuilingsgraad 3
- Scheidingsvorm: Vorm 1
Beschermingsgraad
- Zonder deur: IK08 (bij gebruik van isolerende functie afdekplaten)
- Met kunststof deur: IP54, IK10 Deur met ruit IP40, IK07
Normen en goedkeuringen
- Normen IEC 61439-2 (in voorbereiding)
- Goedkeuring met KEMA kwaliteitsrapport
- Certificatie met KEMA kwaliteitsrapport
Elektrische eigenschappen
Toegekende stroom (In)
standkasten: 1250A
wandkasten: 400A
Toegekende nominale spanning (Ue) 690 V
Toegekende isolatiespanning (Ui) 690 V
Nominale frequentie (fn) 40/60 Hz
Thermische kortsluitvastheid (Icw)
standkasten: 50 kA/1s
wandkasten: 25 kA/0,3s
Dynamische kortsluitvastheid (Ipk)
standkasten: 110 kA
wandkasten: 50 kA

