QuiXtra* 630 - laagspanningsbord tot 630A
QuiXtra* 630 is een familie van plaatstalen systeemkasten, die als kit geleverd worden. Het is de GE oplossing voor laagspanningsverdeelborden tot 630A, in commerciële en industriële toepassingen. QuiXtra* 630 werd ontworpen om eenvoudig, flexibel en betrouwbaar te zijn, met als toegevoegde waarde zijn aantrekkelijk design dat perfect in een commerciële omgeving past.
Veilig
- Verificatie-geteste systeemkast
- Ontworpen naar nieuwe standaard IEC 61439-2
- IP43 met deur
- Interne afscherming tot Vorm 2
- Transparante deur met veiligheidsglas
Eenvoudig en veelzijdig
- Kastbreedtes van 12, 24 en 36 modules
- Kasthoogtes van 3 tot 12 rijen van 150 mm
- Horizontaal koppelbaar
- 1 functie = 1 kit, inclusief alle onderdelen om LS apparatuur te monteren
- Modulair concept: alle functies op een pas van 50 mm
Deur klaar om te installeren
- Voorgemonteerde 1 of 3-puntsluiting
- Voorgemonteerde scharnieren
- Installatie zonder gereedschap
- Openingshoek van 135 graden
Aantrekkelijk design
- Past perfect in commerciële omgevingen
- RAL 9006 en RAL 7024
Eenvoudig en snel te monteren
- Montage door één persoon
- Voorgemonteerde, onverliesbare schroeven
- Kwartslag schroeven voor afdekplaten
- Inkliksteunen voor functies en railstelhouders - montage zonder gereedschap
- Raamwerk om alle afdekplaten in éénmaal te verwijderen
Stevig en sterk
- Rugpaneel 1,5 mm dik
- Geplooid om stevigheid te vergroten
- Gegoten aluminium hoekstukken